VITA™ 66 Optical VPX 規格適合製品&サポート

概要

VITA65™ OpenVPXの拡張機能として、VITA™ 66は、プラグインモジュールの固定コンタクトとバックプレーンのフローティング変位を備えたブラインドメイト光コネクターを含む、互換性のあるVPXインターフェースを可能にします。

VITA™ 66は、ファイバートランシーバーとケーブルを介したI/O密度の向上と多様化を可能にします。トランシーバーは高密度で高速に動作できますが、多くの場合、貴重なボード面積を消費し、追加のハードウェアを必要とし、ウルトラファインピッチのために統合が困難です。

Samtecは、有線FireFly™ Micro Flyover System™を提供することで、VITA™ 66規格を補完します。FireFly™はSWaP-Cをサポートし、光トランシーバーよりも高密度で高性能(28+ Gb/s)でありながら、基板占有面積を削減します。

VITA規格ロゴ
OpenVPXロゴ

VITA™ 66

VITA™ 66-ECUO

SamtecのFireFly™インターコネクト システムにより、設計者は低コストの銅ケーブルまたは高性能アクティブ光エンジンのいずれかを使用して、今日のデータレート要件と次世代のデータレート要件を満たすことができます。FireFly™の柔軟な設計により、光トランシーバーの上にあるVITA66™規格の適切な補完として機能します。

VITA 66.5 ECUO
画像提供:Smiths Interconnect社

拡大するOptical VPXのエコシステム

拡大するOptical VPXのエコシステム

1インチスロットピッチのOpenVPXシステムがシステム設計者の間で普及し続けるにつれて、光I/Oは、そのサイズと追加ケーブルのための容量の両方に適応する必要がありました。VITA™ 66は、このプロセスの次のステップとして機能し、最大3個の有線トランシーバーインターフェースを可能にします。

VITA™ 66規格

VITA66™規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください