VNXエコシステムの拡大
組み込み製品の市場では、SWaP(サイズ、重量、パワー)に対する要件が厳格化し続けています。多くの場合、より小さいサイズとパワーでハイパフォーマンスを実現することが求められます。VITA 74規格をベースとした製品は、業界最先端のデータプレーン インターコネクト技術を必要とする堅牢性を備えた製品に対する市場にニーズに応えます。ベンダー各社はすでに、以下のような機能を提供するこれらのVNX技術を導入しています:
- スモールフォームファクタ(SFF)切り替えシリアルインターコネクト
- オープンフレーム バックプレーン設計
- プラグインモジュール レベルでのレガシーのI/O互換性
- 12.5 mmおよび19 mmの可変シャーシ高さあり
Trident Infosol Raptor VNX (VITA 74) COTSコンピューター
RaptorはVNX(VITA 74)規格に基づいた、コンパクトなフォームファクタの堅牢な商用オフザシェルフ(COTS)、認定済みコンピューターです。VPX(VITA 46)とOpenVPX(VITA 65)をベースとしたVNXは、非常に小さいサイズでの導入向けに設計されたVPX標準が進化したもので、次のような特徴があります:
- コンパクトなフォームファクタのモジュラー設計
- 幅広い動作温度に対応(連続で-40 °C~+71 °C)
- MIL-STD-461Fに基づくEMI適合
- PCIe® Gen 3適合
- その他
主なSamtec製品:
- VITA 74 VNX(12.5 mm鉛フリー)200ピン I/Oオス型コネクター(SEARAY™ ASP-161073-01)
- VITA 74 VNX(12.5 mm鉛フリー)200ピン I/Oメス型コネクター(SEARAY™ライトアングルASP-161074-01)
- VITA 74 VNX(19 mm鉛フリー)400ピン I/Oメス型コネクター(SEARAY™ ASP-161073-02)
- VITA 74 VNX(19 mm鉛フリー)400ピン I/Oメス型コネクター(SEARAY™ライトアングルASP-161074-02)
Tucson埋め込みシステムTESseract™
TESseract™はFACEアーキテクチャをホストする堅牢で飛行可能なUASコンピュータのためのスケーラブルな既製のソリューションです。TESseract™ VNXx4は拡張可能なVNXシステムの第一弾で、ニーズの変化に応じて、小さな2モジュールのシステムから8以上のモジュールを備えた完全な冗長化ソリューションへと成長させることができます。追加機能は以下の通りです。
- 3U VPXの1/3の重量の、SWaPベース モジュラーシステム
- Power Architecture、Intel®またはArm®プロセッサー アーキテクチャ
- 数々のシリアル、ディスクリート、MIL-STD-1553、AS5643/IEEE-1394b、その他のプロトコルを提供する、設定可能なI/OおよびMini PCI Express®(mPCIe®)接続ポイント
- VITA 74.0 VNX対応
主なSamtec製品:
- VITA 74 VNX(19 mm鉛フリー)400ピン I/Oメス型コネクター(SEARAY™ ASP-161073-02)
- VITA 74 VNX(19 mm鉛フリー)400ピン I/Oメス型コネクター(SEARAY™ライトアングルASP-161074-02)