SEAF .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

SEARAY™は、オープンピンフィールドアレーの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。最大500個のピンで利用可能なSEARAY™は、シングルエンドまたはディファレンシャルペアの構成、および電源、信号、または接地に関する設計とルーティングの柔軟性を最大化します。SEARAY™は、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。SEAM/SEAFは、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度でExtended Life Product™認定されています。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 最大500 I/O

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 定格電流:最大2.7A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • スタック高さ:7〜18.5mm

  • 低い挿抜力

  • ソルダーチャージ端子

  • IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Extended Life Product™、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度に認定されています。 E.L.P.™テストレポートを参照してください。

  • Analog Over Array™対応

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
評価&開発キット
SEARAY™ SI評価キット

REF-219213-X.XX-01

メーカー名: Samtec

高速・高密度オープンピンフィールドアレイであるSamtec SEARAY™製品シリーズは、業界最大となる製品ポートフォリオを有しています。SEARAY™ SI評価キットは、メザニン、コプラナー、ライトアングルといった構成のSEARAY™コネクターの大量試験の円滑化を支援するソリューションで、システム設計者やSIエンジニアの皆さんにをサポートします。SEARAY™ SI評価キット(REF-219213-X.XX-01) は、堅牢な機械設計のPCB4枚からなる高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SEAF-RAシリーズ サムネイル画像
SEAF-RA

SEARAY™ハイスピード ライトアングル オープンピンフィールド アレー ソケット、.050インチピッチ

嵌合コネクター

SEAM-RAシリーズ サムネイル画像
SEAM-RA

.050インチ SEARAY™ハイスピード ライトアングル オープンピンフィールド アレー ターミナル

SEAMシリーズ サムネイル画像
SEAM

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

SEAMPシリーズ サムネイル画像
SEAMP

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット

SEARシリーズ サムネイル画像
SEAR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度ライザー、85Ω

SEAMIシリーズ サムネイル画像
SEAMI

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールドアレー ターミナル、85 Ω

試験報告書
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
SEAM-30-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-04-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 120 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-04-2-A-K-TR SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 7.00 120 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-04-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 160 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-20-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 160 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 7.00 160 バーティカル回路スタッキング 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 180 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-20-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 200 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 240 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 240 56 Gbps PAM4
SEAM-50-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 300 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 300 ライトアングル 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 320 56 Gbps PAM4
SEAMI-40-11.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-40-06.5-L-08-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 17.50 320 バーティカル回路スタッキング
SEAMI-40-11.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-40-06.0-L-08-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 17.00 320 バーティカル回路スタッキング
SEAMI-40-11.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-40-05.0-L-08-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 16.00 320 バーティカル回路スタッキング
SEAM-50-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-50-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 56 Gbps PAM4
SEAM-40-01-L-10-2-RA-GP-TR SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 コプラナー 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 ライトアングル 56 Gbps PAM4
SEAMI-40-11.0-L-10-2-A-K-TR SEAF-40-06.0-L-10-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 17.00 400 バーティカル回路スタッキング
SEAMI-50-11.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-50-06.0-L-08-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 17.00 400 バーティカル回路スタッキング
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。