112 Gbps PAM4 導入:実際の事例

112 Gbps PAM4チャネルソリューションの設計の際は、様々な技術的な設計面での課題が発生します。実際の信号チャネルでは、シリコン、SerDes PCBトレース、インターコネクト ソリューションのバランスの取れた相互作用が必要です。AlphawaveのIP SerDesとSamtecのインターコネクト ソリューションを組み合わせることにより、チップ・ツー・チップ、フロントパネル、およびバックプレーンのアプリケーションでの設計作業が軽減されます。このウェビナーでは、Alphawave IPとSamtecが最先端のIPとインターコネクト ソリューションについて説明し、実際の112 Gbps PAM4シグナルパス6例のケーススタディをご紹介します。詳細はwww.samtec.com/112をご覧ください。