25 Gbps (x12) Optical FireFly FMC+ Module Demonstration Platform
Samtecはこの度、当社の新しい開発プラットフォームである25 Gbps (x12) FireFly FMC+モジュールをリリースしました。この新しい開発ツールは、FPGA/SoCから業界標準のマルチモード光ファイバーケーブルにいたるまで、最大12チャネルで最大300Gbpsの全二重帯域幅を提供します。VITA 57.4 FMC+ソリューションとして、Samtec 25 Gbps (x12) FireFly FMC+モジュールは、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。