ECOC 2024 - Matt Burnsインタビュー
SamtecのMatt Burnsが、ECOC 2024 での高性能銅線および光インターコネクトのデモンストレーションについて説明します。このビデオでは、次の4つの実際のアプリケーション デモンストレーションについて説明します。 1つは56 Gbps PAM4で動作する Halo™ ミッドボード光トランシーバー。次にSamtec NovaRay® I/O パネルマウントケーブルシステムを介した PCIe 7.0/128 Gbps PAM4 接続。さまざまなFlyover®ケーブル技術における112Gbps PAMのパフォーマンス。そしてOIF相互運用性のデモンストレーションでは、90GHzまでのBulls Eye®ハイパフォーマンステストが行われました。Halo™の詳細については、www.samtec.com/optics をご覧ください。 NovaRay® I/Oの詳細については、www.SAMTEC.com/NOVARAY-io をご覧ください。 Flyover®ケーブル技術の詳細については、www.samtec.com/flyover をご覧ください。 BullsEyeの詳細については、www.samtec.com/bullseye をご覧ください。