Firefly® Direct Connect

FireFly®直接接続デモは、Samtecの光コネクターとEyespeed Twinaxコネクターがいかにチップパッケージに直接装着できるかを示したSamtec 56G PAM4のライブ デモンストレーションです。これにより、チップパッケージから低損失でより多くのレーンを出るというメリットが得られ、特に56G/112G PAM4でのハイパフォーマンス コンピューティングとネットワーク スイッチングの両方のアプリケーションで非常に役立ちます。Samtecは、同じコネクターに光接続と同接続の両方を提供する唯一の企業であり、設計者はアプリケーションに適したソリューションを柔軟に選ぶことができます。