Samtec COM-HPC® Interconnects

COM-HPC®サーバーおよびクライアントモジュールは、SamtecのAcceleRate®HP高性能アレイをベースにした400ピンコネクタのペア(計800ピン)を使用しています。この新たなCOM-HPC®Miniモジュールは、400ピンコネクタの1つを取り去った形になります。本製品のコネクターじゃPCIe®5.0(32Gbps)、PCIe®6.0(64 Gbps PAM4)、および25Gbイーサネットチャネル、40Gbps USB4/Thunderbolt、80Gbps DisplayPort™シグナルをはじめとする、既存および将来的な高帯域幅インターフェイスに対応しています。コネクターのピン配列は、COM-HPC®の仕様で定義されているミニ、クライアント、またはサーバーモジュール用に最適化されています。