Samtec Discrete Wire IDC System

Samtecのディスクリートワイヤー システムは、1.27 mmおよび2.00 mmピッチの高信頼性Tiger Eye™コンタクトと2.54 mmピッチのデュアルビーム コンタクトによるIDCワイヤー ケーブル アッセンブリーを提供します。終端はソケットまたはプラグから選ぶことができ、低背型のスリムボディ設計が特徴。嵌合にはエジェクター、シュラウド、エレベーテッドのヘッダーがあり、より堅牢なアプリケーションに適したロッキングクリップとキャップをオプションとして選択できます。詳細については製品ページをご覧ください:https://www.samtec.com/cables/discrete/idc サイト:http://www.samtec.com ブログ:https://blog.samtec.com Facebook: https://www.facebook.com/samtecinc/ Twitter: http://www.twitter.com/samtecinc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/samtec-inc