Samtec Si-Fly HD Co-Package Reflow Process
SamtecのSi-Fly HD CPCは、224Gbps PAM4定格のケーブルシステムです。共同パッケージの銅コネクティビティが組み込まれているため、BGAブレークアウトやPCBの挿入損失が解消されます。このため、パッシブDAC 224Gチャネルを優れた性能と低コストで実現できます。このビデオでは、共同パッケージ リフロープロセスの概要を説明しています。ご不明な点は、[email protected]までお問い合わせください。Si-Fly HD CPCは、95 x 95 mmのチップ基板で102.4T、つまり224Gで512レーンを実現する、業界最高のフットプリント密度と堅牢さを誇るインターコネクトです。