導波路の動的安定性

Samtecの新しい高周波マイクロ導波管技術は、ミリ波の周波数をターゲットとして、次世代システムの要求をサポートするために設計されています。Eバンド(60~90GHz)は、図のEフィールドで表現されています。Samtecの導波管技術を使用する上で、フレキシビリティは重要な機械的利点です。Eフィールド・パターンで表されるように、ケーブルの屈曲によって信号損失はほとんど生じません。このため、Samtec のフレキシブル導波管は、標準的なリジッド導波管ソリューションに代わる理想的な選択肢となっています。詳細については、[保護されたEメール] までお問い合わせください