ウェビナー:40GHz帯におけるケーブルアッセンブリーのEMC性能の評価
プレゼンター: Gary Biddle、Joe Ortega、Michael Cieslak コネクターケーブル アッセンブリーの評価は困難な場合があり、ケーブルの性能をコネクターから分離することはさらに困難です。100 kHz〜40 GHzの範囲でコネクターの放射とケーブルの放射を分離できるデスクトップ方式であるEMCの並列伝送線路プレート(PTLP)法の説明と分析にご参加ください。伝搬モードを決定するためのシミュレーション手法と結果、フィールドプロット、測定との相関関係を提供します。