FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块

提供低延迟、与协议无关的1.6 Tbps总吞吐量
外形紧凑,非常适合AI/ML系统拓扑

概述

Samtec的FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块提供1.6 Tbps的总吞吐量。该模块支持数据中心、HPC和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBand、光纤通道、PCI Express®和CXL®,通常仅需要MSA型光学元件一半的功率。每个OCP OAI通用基板(UBB)最多可容纳八个FireBlade Firefly OCP OAI EXP模块。

FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块还集成了 US Conec MMC光学连接器 ,可提供比MPO格式高3倍的布线端口密度,有助于在EXP模块外形尺寸中实现扩展的光纤密度。

视频

具有1.6 Tbps吞吐量的FireFly™ OCP OAI EXP模块 - SC24
FireBlade™评估套件
Samtec FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块图示
OCP灵感标志

特色

  • OCP OAI EXP模块外形尺寸
  • 十六个FireFly™两件式SMT连接器系统(UCC8/UEC5-2系列)
  • 使用十六个25 Gbps x 4 Samtec FireFly™光纤收发器,总吞吐量为1.6 Tbps
  • 通常仅需要MSA型光学元件一半的功率
  • 2.36 mm金手指PCB设计,用于连接到位于UBB上的SFF-TA-1002 2C连接器
  • 包含两个4x16 ExaMAX2®连接器,用于SerDes互连
  • 包含四个MMC 4端口适配器,可连接十六个MMC光纤连接器

EXAMAX®和EXAMAX2®是Amphenol FCI Asia Pte. Ltd.的注册商标。经许可使用。

应用

  • 人工智能
  • 机器学习
  • 深度学习
  • 高性能计算
  • 服务器
  • 数据中心
  • ASIC开发

订购信息

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天