符合VITA™ 57.1标准的FMC™模块增加了FPGA载体卡上的板对板间距。
概述
采用行业标准FPGA评估和开发套件进行原型设计的工程师,通常会利用FMC接口进行I/O扩展,以满足其应用需求。在某些情况下,标准FMC连接器的对接高度可能会妨碍所有FMC+模块的连接选项得以充分利用。
为满足这一需求,Samtec开发了FMC扩展卡 (REF-228680-01),可将之置于FPGA载体卡和FMC模块之间。由此增加的空间可用于在开发期间进行额外的I/O扩展。
FMC扩展卡还提供了一种经济高效的选项,可延长用作测试平台的FPGA载体卡HPC连接器的使用寿命。
产品简介
特色
- 高端子数(HPC)VITA™ 57.1 FMC™公针类连接器(Samtec P/N: ASP-134488-01)
- 高端子数(HPC)VITA™ 57.1 FMC™ 母针类连接器(Samtec P/N: ASP-134486-01)
- 为从HPC公针类连接器到HPC母针类连接器的所有400个端子提供直接直通连接
- 通过Samtec HPC连接器的Final Inch® BOR PCB追踪路由优化SI性能
应用
- FPGA开发
- FPGA载体卡开发
- 用于测试平台的FPGA载体卡
- 高速ADC和DAC
- 下一代射频连接