用于评估Samtec的BE70A 70 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统。
概述
Samtec的Bulls Eye®高性能测试系统中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能。采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。70 GHz Bulls Eye® SI评估套件(REF-213864-01) 为系统设计人员、射频和SI工程师提供了测试70 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统的一种易用型解决方案。
70 GHz Bulls Eye® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] 或 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 外形紧凑的单个PCB系统。
- 每个PCB包含一个BE70B(BE70B-J-S-2-04)压缩接口,可轻松对接并消除焊接。
- 套件配有四个BE70C(BE70C-S-185P-2-02-0305)Bulls Eye®电缆组件。
- 将高频参考信号(总共8个)从BE70A路由到精密射频压缩安装连接器。
- 通过SAMTEC Final Inch® BOR PCB追踪路由优化了SI性能。
- 通过直接连接到TDR/TDT实现时域测量。
- 通过直接连接到VNA实现频域测量。
应用
- IC特征描述套件
- 112 Gbps PAM4收发器开发套件
- FPGA评估套件
- FPGA开发套件