Bulls Eye®射频高性能测试

压缩接口、占用空间小、使用寿命长,Bulls Eye®非常适合支持448Gbps要求的130GHz高性能测试应用。

Bulls-Eye 徽标
130GHz DCTO
448gbps

Bulls Eye®高性能测试组件

应用图片
SerDes/DUT附近的Bulls Eye®测试组件;终端2连接到仪器。*电路板由AMD友情提供。

Bulls Eye®高性能测试组件采用高密度节省空间的设计,可在测试和测量应用中实现更小的评估板和更短的走线长度。

块压缩安装到电路板上,可直接放置在被表征的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,并且易于在实验室环境中使用。

提供多种封装和位置密度,支持高达 448 Gbps 的测试要求。相位匹配可在 0.5、1、2 和 5 皮秒(取决于电缆)下使用。

所有Bulls Eye®组件均采用高频低损耗柔性微波电缆。然而,随着毫米波频率的可重复性和损耗余量不断缩小,Bulls Eye®产品现在采用了Samtec专有的Nitrowave™电缆技术。Nitrowave™相位和振幅稳定的电缆(可通过其独特的橙色识别)提高整体电气性能,同时降低插入损耗和低至0.5ps的相位匹配。

终端 2 使用以下任一连接器选项直接连接到仪器:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm 或 2.92 mm。

BE40A
50 GHz

BE70A
70 GHz

BE71A
71 GHz

BE90A
90+ GHz

BE130系列
130 GHz

2.40 mm &
2.92 mm

1.85 mm

1.85 mm
+ Nitrowave™

1.00 mm &
1.35 mm

1.00 mm
+ Nitrowave™

特色

 

技术数据

机械概览

 

下载和资源

资料

Bulls Eye®电子手册
Bulls Eye®电子手册 下载PDF文件
Bulls Eye产品概述和应用
Bulls Eye产品概述和应用 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件
射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

Bulls Eye®测试组件 - Samtec
Bulls Eye®测试组件 - Samtec

产品

BE130 - 开发中 - 130 GHz、Bulls Eye®相位和幅度稳定测试组件

特色
  • 无模式性能高达130 GHz

  • 非常适合基于 1.0 mm 的测试设备,其成本低于 0.8 mm 或 0.5 mm 解决方案

  • 为基于 1.0 mm 的设备提供最低的插入损耗和最高的频率

  • 扩展的无模式带宽超过448 Gbps基频

  • Nitrowave®电缆技术:在弯曲过程中保持相位和振幅稳定

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

Samtec Bulls Eye® 130GHz测试系统,BE130

BE90A - 90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 最小占用空间、最高密度的Bulls Eye®组件

  • 1.00 mm或1.35 mm仪表连接

  • 性能高达90 GHz

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 替换电缆(BE90C系列)及区块(BE90B系列)可用

BE90A-产品图片

BE71A - 71 GHz,Bulls Eye®相和幅度稳定测试组件

特色
  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 最佳相位匹配(0.5ps)和最低插入损耗的Bulls Eye®组件

  • Nitrowave®高性能电缆

  • 1.85 mm仪表连接

  • 出色的性能,无需升级到通常用于 224 Gbps PAM 的更昂贵的 1.00 mm 设备4

  • 性能高达71 GHz

  • 360° 接地(带线),耐用型弹针设计

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 替换电缆(BE71C系列)及区块(BE71B系列)可用


BE70A - 70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 112 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 360° 接地(带线),弹簧加载端子

  • .086电缆

  • 1.85 mm仪表连接

  • 性能高达70 GHz

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 替换电缆(BE70C系列)及区块(BE70B系列)可用

  • 本演示中通道二信号路径使用的是BE70A:结果显示112 Gbps PAM4数据运行几乎没有错误,e-11或更好,Pre-FEC

  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征可能具有某些SI优化考量(观看视频

BE40A-系列图片

BE40A - 50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 56 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 增强系统设计,配有信号及弹簧顶针

  • 2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 仪表连接

  • 性能高达50 GHz

  • 双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆

  • 替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用

BE40A-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频原创解决方案