用于评估SEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列射频能力的SI测试平台。
概述
与.050"(1.27 mm)间距SEARAY™互连器相比,Samtec的SEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列可节省高达50%的电路板空间。SEARAY™ 0.80 mm模拟阵列™ SI评估套件为系统设计人员、SI工程师和射频工程师提供了一个易于使用的解决方案,以测试SEARAY™ 0.80 mm连接器的射频功能。
SEARAY™ 0.80 mm模拟阵列™ SI评估套件(REF-236733-X.XX-XX)提供由两个PCB组成的高质量系统,具有强大的机械设计。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 一块PCB包含SEAF8系列连接器(SEAF8-50-05.0-S-10-3)
- 第二块PCB包含SEAM8系列连接器(SEAM8-50-S05.0-S-10-3)
- 支持 10 mm 堆叠高度
- 将差分对(共6个)和单端信号(共6个)从SEARAY™ 0.80 mm连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- FPGA/SoC/RFSoC评估和开发板
- 嵌入式计算板
- 相控阵列雷达
- 远程无线电头
- 有源天线系统
- 无线基站
- 电子战
- SIGINT
订购信息
联系方式 [email protected] (其他订购信息)