AcceleRate® HP SI评估套件

用于评估0.635 mm间距、112Gbps PAM4 AcceleRate® HP高性能阵列的的SI测试平台。

概述

Samtec 0.635 mm间距、112 Gbps PAM4 AcceleRate® HP高性能阵列支持高性能应用,通过开放式端子阵列设计提供最大的布线和接地灵活性。AcceleRate® HP SI评估套件 (REF-218313-X.XX-XXX) 为系统设计师和SI工程师提供了一种易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate® HP连接器。

AcceleRate® HP SI评估套件提供具有强大机械性能设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

AcceleRate HP SI 评估套件
Samtec零件编号REF-218313-X.XX-XXX,如图

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 一块PCB包含APM6系列连接器(APM6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
  • 第二块PCB包含APF6系列连接器 (APF6-020-XX.X-L-04-2-A-XR)
  • 支持两种APM6/APF6堆叠高度(5或10 mm)
  • 将8x高速差分对从APM6/APF6连接器路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项 (1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm, SMA)
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • 神经网络
  • PICMG® COM-HPC®模块和载卡
  • FPGA/SoC评估和开发板
  • 嵌入式计算板
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

请参阅图纸REF-218313-X.XX-XXX 了解更多详情。

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天