SEARAY™ SI评估套件

用于评估SEARAY™高密度开放式端子阵列的SI测试平台

概述

Samtec的SEARAY™系列为高速、高密度开放式端子阵列,该系列提供业界最大的产品组合。SEARAY™ SI评估套件为系统设计师和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试夹层、共面和直角配置中的一些SEARAY™连接器。

SEARAY™ SI评估套件 (REF-219213-X.XX-01) 采用稳健的机械设计,提供了一个由四块PCB板组成的高品质系统。如需了解更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

SEAM到SEAF夹层配置
SEAM到SEAF
夹层配置
SEAM-RA到SEAF直角配置
SEAM-RA到SEAF
直角配置
SEAM到SEAF-RA直角配置
SEAM到SEAF-RA
直角配置
SEAM-RA到SEAF-RA共面配置
SEAM-RA到SEAF-RA
共面配置

特色

  • 外形紧凑的四个PCB系统
  • 第一块PCB包含SEAM系列连接器 (SEAM-40-02.0-L-10-A-K-TR)
  • 第二块PCB包含SEAM-RA系列连接器 (SEAM-40-01-L-10-2-RA-K-TR)
  • 第三块PCB包含SEAF系列连接器 (SEAF-40-05.0-L-10-2-A-K -TR)
  • 第四块PCB包含SEAF-RA系列连接器 (SEAF-40-01-L-10-2-RA-K-TR)
  • 将高速差分对(共11个)和单端信号(共2个)从SEARAY™连接器路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • FPGA/SoC评估和开发板
  • 嵌入式计算板
  • VITA™ 57.1 FMC™和VITA™ 57.4 FMC+™模块
  • 网络
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

有关更多详情,请参见图样REF-219213-X.XX-01

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天