70 GHz Bulls Eye® SI评估套件

用于评估Samtec的BE70A 70 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统。

概述

Samtec的Bulls Eye®高性能测试系统中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能。采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。70 GHz Bulls Eye® SI评估套件(REF-213864-01) 为系统设计人员、射频和SI工程师提供了测试70 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统的一种易用型解决方案。

70 GHz Bulls Eye® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected][email protected] ,以便了解更多信息。

Samtec零件编号REF-213864-01,如图
Samtec零件编号REF-213864-01,如图

特色

  • 外形紧凑的单个PCB系统
  • 每个PCB包含一个BE70B (BE70B-J-S-2-04)压缩接口,可轻松实现对接,消除焊接
  • 套件带有四个 BE70C (BE70CS-185P-2-02-{[# 5]}) Bulls Eye® 电缆组件
  • 将高频差分对(总共8个)从BE70A系列路由至高精度射频连接器
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • IC特征描述套件
  • 112 Gbps PAM4收发器开发套件
  • FPGA评估套件
  • FPGA开发套件

订购信息

有关更多详情,请参见图样REF-213864-01

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天