AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件

用于评估AcceleRate® HP高密度、高性能电缆组件的SI测试平台。

概述

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可以简化PCB设计,同时还能限制高数据速率应用中的信号衰减。AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统。

通过精密射频连接器、AcceleRate® HP高密度高性能电缆组件和用于ARP6系列的0.635 mm AcceleRate® HP插座,The AcceleRate® HP DP Flyover® SI Evaluation Kit (REF-230038-X.XX-XX) 可路由8个差分对。

通过精密射频连接器、AcceleRate® HP高密度高性能电缆组件和用于ARP6系列的0.635 mm AcceleRate® HP插座,AcceleRate® HP SE Flyover® SI评估套件 (REF-231683-X.XX-XX) 可路由8个单端信号。

AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件
Samtec零件编号REF-230038-X.XX-XX,如图
AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件
Samtec零件编号REF-231683-X.XX-XX,如图

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 每个PCB包含一个用于ARP6系列的0.635 mm AcceleRate® HP插座 (APF6-025-03.5-L-04-2-L-TR)
  • PCB之间通过一个0.635 mm AcceleRate® HP高密度高性能电缆系统连接
  • 套件支持不同电缆长度(10"和20")
  • 将高速信号从ARP6-L连接器路由至精密射频连接器
  • 支持多种精密射频压缩安装选项 (1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • AI/ML系统架构
  • 神经网络
  • 服务器
  • 存储
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

请参阅图 纸 REF-230038-X。XX-XXREF-231683-X。XX-XX 了解更多详情。

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天