用于评估FQSFP-D8产品的SI测试套件800G Flyover® QSFP双密度电缆系统
概述
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。FQSFP-D8 SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试FQSFP-D8产品800G Flyover® QSFP双密度电缆系统(含各种终端2选项)。
FQSFP-D8至NovaRay® Flyover® SI评估套件(REF-228441-X.XX-XX)通过高精度射频连接器、FQSFP-D8到NovaRay®电缆组件和PCB安装连接器路由16个高速差分对。
FQSFP-D8到Si-Fly® Flyover® SI评估套件(REF-226551-X.XX-XX)通过高精度射频连接器FQSFP-D8到Si-Fly®轻薄型高密度互连系统路由16个高速差分对。
FQSFP-D8 SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。
应用
- AI/ML系统架构
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信