292-CM - 50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装
50欧姆SMA 2.92插孔
特色
垂直,无焊压缩
可现场更换、装配经济高效
带状线或微带线/CPW传输
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达40 GHz
高性能测试应用的理想选择
可与3.50 mm和SMA互配
空气电介质可降低VSWR和插入损耗
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。