用于评估FQSFP-DD产品双密度Flyover® QSFP28电缆系统的SI评估套件
概述
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。FQSFP-DD SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试FQSFP-DD产品双倍密度Flyover® QSFP28电缆系统(包含各种终端2选项)。
FQSFP-DD到AcceleRate® Flyove® SI评估套件 (REF-203424-X.XX-XX) 通过高精度射频连接器、FQSFP-DD到AcceleRate®电缆组件和PCB安装连接器路由八个高速差分对。
FQSFP-DD到Si-Fly® Flyover® SI评估套件(REF-224261-X.XX-XX)通过高精度射频连接器(FQSFP-DD到Si-Fly®薄型高密度互连系统)路由16个高速差分对。
FQSFP-DD SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。
应用
- AI/ML系统架构
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信