NovaRay®微型耐用型背板
SI评估套件

用于评估NovaRay®微型耐用型背板系统的SI测试平台

概述

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试NovaRay®微型耐用型背板系统。

NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件(REF-243175-X.XX-XX)提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

novaray微型耐用型 Ref 243175
图片为Samtec零件编号REF-243175-1.85-01

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 每个PCB包含一个NVBM-RA系列(NVBM-DP-04-RA-S-2-B-N-TR) 0.90 mm NovaRay®微型耐用型背板直角插头
  • PCB通过套件专用电缆组件连接,如NVCF系列 (NVCF-DP-04-V-3-16-8-N-8-N-1) 0.90 mm NovaRay®微型耐用型背板电缆插座电缆组件
  • 将高速差分对(共16个)从NVBM-RA插头路由至高精度射频连接器
  • 支持多种精密射频压缩安装选项 (1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • AI
  • 坚固型计算机
  • 电信
  • 数据通信
  • 自动化
  • 机器人
  • ATE
  • 测试与测量
  • 视频广播
  • 军用/航空

订购信息

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天