NovaRay® Flyover® SI评估套件

用于评估0.80 mm NovaRay®电缆组件的SI测试平台

概述

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。

NovaRay® Flyover® SI评估套件(REF-213732-X.XX-01)为系统设计人员和SI工程师提供了一个易用型解决方案,用于测试0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件。

NovaRay® Flyover® SI评估套件提供具有强大机械性能设计的高质量系统。有关更多信息,请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

novaray flyover
Samtec零件编号REF-213732-X.XX-01,如图

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 每个PCB包含一个用于NVAC系列 (NVAM-DP-04-2-02.0-S-2-CT) 的0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚
  • 将高速差分对(16个)从NVAM-CT系列连接器路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm
  • PCB通过三个0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件(NVAC-DP-3-04-2-XX.X-01-1-L)连接
  • 套件附带两种NVAC系列标准电缆长度 (12", 18")
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • 服务器
  • 存储
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

有关更多详情,请参见图样REF-213732-X.XX-01

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天