性能高达50 GHz
垂直或边缘发射,无焊压缩
带状线或微带线/CPW传输
提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能
高性能测试应用的理想选择
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高频精密射频互连器高达50 GHz
特色
评估和开发套件
垂直压缩安装SI评估套件
垂直压缩安装射频连接器采用预压缩弹簧端子,通过精密的安装硬件将其压缩到镀金PCB端子焊垫上。主要优点包括信号完整性更好、灵活性和可靠性更高。垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) 为射频工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试Samtec提供的各种垂直压缩安装射频连接器。该套件可在各种精密射频压缩安装选件 (1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) 之间路由线带走线。垂直压缩安装SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-228591-XX

下载和资源
资料
技术文档
产品
240-CM - 50欧姆2.40 mm插孔,垂直压缩安装
特色
垂直,无焊压缩
可现场更换、装配经济高效
带状线或微带线/CPW传输
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达50 GHz
高性能测试应用的理想选择
与1.85 mm适配
空气电介质可降低VSWR和插入损耗
240-EL - 50欧姆2.40 mm插孔,边缘发射压缩安装
特色
边缘发射,无焊压缩
可现场更换、装配经济高效
小巧尺寸使密度得到提高
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达50 GHz
高性能测试应用的理想选择
与1.85 mm适配
空气电介质可降低VSWR和插入损耗
240-ELW - 50Ohm2.40mm插孔,边缘发射宽体压接式安装结构
特色
边缘发射,无焊压缩
可现场更换、装配经济高效
.500" 标准块,适用于现有电路板设计
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达50 GHz
高性能测试应用的理想选择
与1.85 mm适配
空气电介质可降低VSWR和插入损耗
PRF24 - 精确2.40 mm电缆连接器
特色
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
2.40 mm精确射频电缆连接器
提供打印资料
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案