高频射频

感谢您关注Samtec 18 GHz到110 GHz微波/毫米波射频方案。该系列包含完整的电缆组件、电缆连接器和板级互连,并提供高达70 GHz的高性能测试和测量产品。

联系我们的射频技术小组

射频 SI

免费索取射频连接器

为了让您能够对Samtec Precision互连器进行评估,我们将免费为您寄送一个。请从我们最受欢迎的产品当中选择一款。

1.85 mm电缆连接器 PRF18-P-C-EP-086-SS .086 Tempflex低损耗柔性电缆插头
1.85 mm电缆连接器 PRF18-J-C-EP-086-SS .086 Tempflex低损耗电缆插孔
2.40 mm电缆连接器 PRF24-P-C-EP-23C-SS 23 AWG Samtec低损耗柔性电缆插头
2.40 mm电缆连接器 PRF24-J-C-EP-23C-SS 23 AWG Samtec低损耗柔性电缆插孔
2.92 mm电缆连接器 PRF92-P-C-EP-085-SS Harbor SS405柔性电缆插头
2.92 mm电缆连接器 PRF92-J-C-EP-085-SS Harbor SS405柔性电缆插kong
SMPM电缆连接器 PRFM0-P-C-HG-047A-SD .047 Tempflex低损耗柔性电缆插头
SMPM电缆连接器 PRFM0-J-C-HG-047A-SD .047 Tempflex低损耗柔性电缆插孔

点击上方链接索取免费样品。

需要其他产品样品?请联系我们的射频技术小组

射频 SI

特色

电缆组件

Samtec提供广泛的低损耗微波电缆组件。使用的电缆类型包括.047、.086、.085以及Samtec优化电缆。电缆连接器类型包括1.00 mm、1.85 mm、SMPM、SMP、2.40mm、2.92mm、TNCA和N型。以下是测试数据的一个样本。我们可以提供关于各种电缆组件的其他测试信息。请联系我们的射频技术小组

RF086

2.40 mm (50 GHz) 在RF086电缆组件上 2.40 mm (50 GHz) 在RF086电缆组件上
 

.086 Tempflex电缆,低损耗柔性

RF085

2.92 mm (40 GHz) 在RF085电缆组件上 2.92 mm (40 GHz) 在RF085电缆组件上
 

Harbor SS405,RG 405的灵活替代品

RF047-A

SMPM (40GHz) 在RF047-A电缆组件上 SMPM (40GHz) 在RF047-A电缆组件上
 

.047 Templex电缆,低损耗柔性

RF23C

2.40 mm (50 GHz) 在RF23C电缆组件上 2.40 mm (50 GHz) 在RF23C电缆组件上
 

23 AWG Samtec电缆,低损耗 + 铜屏蔽

射频 SI
任何射频连接器,任何微波电缆,任何应用