射频 连接器

射频连接器可用于电缆到板或板对板、联动和盲接应用。接口类型包括 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、3.50 mm、SSMA、SMA、SMPM、SMP、TNCA、N 型、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度 BNC、串联和系列间适配器等。

使用Samtec的RF Cable Solutionator®快速轻松地构建射频电缆组件——选择连接器和电缆类型以创建最终零件编号。

射频连接器手册

射频连接器手册

下载PDF文件

1.00 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达110 GHz

特色
  • 性能高达110 GHz(W-频段)

  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可靠的机械设计,高对接次数

  • 极高毫米波测试应用(亚太赫兹频谱)中的精确测量

  • 提供RF047-A电缆组件选项

  • 出色的可重复性

  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗

  • 电缆组件、电缆连接器和板级互连件

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

100 mm 精密射频连接器

1.35 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达90 GHz

特色
  • 性能高达90 GHz(E波段)

  • 可靠的机械设计,高对接次数

  • 垂直,无焊压缩

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 提供RF047-A电缆组件选项

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 电缆组件、电缆连接器和板级互连件

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

1.35mm 连接器产品系列图片

1.85 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达67 GHz

特色
  • 性能高达67 GHz

  • 垂直或边缘发射,无焊压缩

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 在RF047-A和RF086电缆组件上提供

  • 对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 也提供兼容行业标准电缆的电缆连接器

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

1.85mm 连接器产品系列图片

2.40 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达50 GHz

特色
  • 性能高达50 GHz

  • 垂直或边缘发射,无焊压缩

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项

  • 对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

2.40mm 连接器产品系列图片

2.92 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达40 GHz

特色
  • 性能高达40 GHz

  • 垂直或边缘发射,无焊压缩

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项

  • 对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

2.92mm 连接器产品系列图片

3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz

  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆(RF23S)上的终端选项

  • 按需的板级边缘安装

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

3.50mm 连接器产品系列图片

SSMA精密射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz

  • PTFE负载介质

  • 缩小高密度应用的尺寸

  • 提供电缆连接器

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

SSMA 连接器产品系列图片

SMA 50欧姆

超小型互连器,含螺纹耦合器

特色
  • 性能高达18 GHz

  • 提供26.5 GHz选项

  • 提供多种标准电缆组件

  • 提供各种方向和PCB针脚

  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆

  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器

  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

SMA 连接器产品系列图片


螺纹SMPM精密射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达65 GHz

特色
  • 微型螺纹连接器;比SMP小30%

  • SMPM MIL-STD-348接口,带可伸缩螺纹联结螺母

  • 螺纹提供安全、稳固的连接,确保卓越的电气性能与机械性能

  • 适用于极端/严苛环境,如高振动或热冲击

  • 可与市场上大多数螺纹SMPM连接器互配

  • 混合技术终端

  • 低VSWR

  • 全卡位或平滑孔口,适应各种保持力

  • Samtec RF047-A与RF086电缆组件上的螺纹SMPM电缆连接器

螺纹SMPM精密射频,50欧姆,SMPMT

SMP3精密射频连接器,50欧姆

高频精密射频互连器高达65 GHz

特色
  • 微型推拉连接器;比SMPM小30%

  • 采用混合技术端接的直式插头板连接器

  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力

  • 直角插孔电缆连接器,适用于0.047英寸、29 AWG毫米波电缆(RF047-A

  • 低VSWR

  • 正在开发适配5mm堆叠高度的子弹型适配器

  • SMP3 与 SMPS 类似,但不可互配。联系 [email protected]

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

SMP3精密射频连接器


TNCA精密射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达18 GHz

特色
  • 性能高达18 GHz

  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗

  • 优异的耐电压击穿性

  • 出色的平均电源处理

  • 提供RF180和RF280电缆组件

  • 提供电缆连接器

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

TNCA 50欧姆连接器产品系列图片

N型精密射频,50欧姆

可靠的N型螺纹耦合接口

特色
  • 3 GHz或18 GHz性能选项

  • 直式、直角或隔板式

  • 提供RG 174/316/178/58或.178"和.277"低损耗微波电缆组件

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

N型连接器产品系列图片

BNC 75和50欧姆

75欧姆和50欧姆BNC微型快速连接/断开射频接口。

特色
  • 75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化

  • 75欧姆:性能可达12 GHz

  • 75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项

  • 50欧姆:性能可达4 GHz

  • 50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

BNC连接器产品系列图片

DIN 1.0/2.3 75欧姆

75 欧姆 DIN 1.0/2.3 射频连接器采用推拉耦合,专为高密度应用而设计。

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南

  • 75欧姆阻抗

  • 适用于通孔式,直角和电缆针脚

  • 推/拉对接系统

  • 提供RG 179、RG 6或Belden 4694R/4855R/1694A/1855A电缆选项

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

DIN 10 连接器产品系列图片

HD-BNC 75欧姆

高密度BNC射频连接器,75欧姆,密度是标准BNC解决方案的4倍。


MCX 50和75欧姆

迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%

特色
  • 比SMB小30%

  • 垂直和直角组装方向

  • 性能:可达6 GHz

  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头

  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 75欧姆:RG 179电缆可用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

MCX 连接器产品系列图片


SMB 50和75欧姆

超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。

特色
  • 50欧姆性能达6 GHz;75欧姆性能达4 GHz

  • 简易卡扣式耦合器

  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头

  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 75欧姆:RG 179电缆可用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

SMB 连接器产品系列图片

TNC 50欧姆

标准和反极性螺纹耦合接口。

特色
  • 性能高达6 GHz

  • 直角通孔式插孔

  • 直式插头或隔板插孔

  • RG 174,RG 316,RG 178或RG 58电缆终端头

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

TNC 50 欧姆连接器产品系列图片

串联适配器,精密射频,50欧姆

用于SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm互连器的高频精密射频串联适配器。

特色
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mm和2.92 mm串联精密适配器

  • 直线组装方向,50欧姆阻抗

  • 公对公(插头对插头)、母对母(插孔对插孔)或公对母(插头对插孔)

  • 用于高频精密测试和测量应用

  • SMPM适配器允许高密度盲插应用中带有轴向和径向偏差

  • 也可提供系列间适配器

串联适配器产品系列图片

并联适配器,精密射频,50欧姆

用于 1.00 mm 至 1.85 mm 或 SMPM 至 2.92 mm 连接的高频精密射频系列间适配器。

特色
  • 1.00 mm至1.85 mm并联精密适配器

  • SMPM与2.92 mm并联精密适配器

  • 公对公(插头对插头)、母对母(插孔对插孔)或公对母(插头对插孔)

  • 直线组装方向,50欧姆阻抗

  • 2.92 mm可与常见的3.50 mm和SMA连接器互配

  • 用于高频精密测试和测量应用

  • 也可提供系列内适配器

系列间适配器产品系列图片

Magnum RF®

用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计

  • 具有可变保持力的推拉式接口

  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz

  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 50欧姆阻抗

  • 电缆到板和板对板解决方案

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

Magnum 射频™连接器产品系列图片

柔性波导

Samtec的新型高频微波导技术支持新一代毫米波系统的需求,在采用具有灵活性和更小尺寸的电缆设计的同时,还保持了与传统波导相似的低损耗性能。

特色
  • 灵活且动态稳定

  • 近乎零损耗的性能

  • 超小型

  • 高频微波

  • 支持的 V 波段频率(50 GHz 至 75 GHz)

弹性波导连接器产品系列图片

联动微型

Samtec的联动微型高性能射频插孔、插头和电缆采用5.00 mm间距,并可提供板对板或电缆到板系统。

特色
  • 性能高达6 GHz

  • 50欧姆和75欧姆解决方案

  • 全联动系统或与行业标准终端2种选项联动

  • 微小耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 可选螺纹插件

联动微型连接器产品系列图片

带护罩双绞线电缆系统

高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。

特色
  • 100欧姆信号路由

  • 28 AWG带护罩双绞线电缆

  • 可提供针脚和插座终端

  • 电缆长度可选

  • 通孔垂直和直角对接圆形插孔

带护罩双绞线连接器产品系列图片

IsoRate®

IsoRate® 50欧姆高度隔离射频连接器的成本约为传统射频连接器的一半,可节省大量成本。

特色
  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能

  • 高度隔离的Edge Rate®端子

  • 50欧姆板对板系统

  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动

  • 提供正向锁扣

IsoRate®连接器产品系列图片

高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案

高度可配置的高频射频联动解决方案,带有盲插模块,使用尺寸20或尺寸16端子、.047"电缆组件或MT套圈插槽,集成于节省空间的多端口模块中。

特色
  • 耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)

  • 具有多种配置的标准化现成解决方案

  • 最大化密度和功能,减轻重量

  • 选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件

  • Block (VITA™ 90.2 VNX+™):七种标准配置,也提供快速定制

  • 电缆组件:该模块可插接.047英寸电缆组件,带宽最高可达110 GHz(RF047-A)。

  • 或者,使用射频同轴触点:尺寸20、50欧姆(GPCC-20)或尺寸16、75欧姆(GPCC-16

  • MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率

  • 可与Samtec的SEARAY™直角高速数字阵列连接器一起安装在VITA™ 90 VNX+模块

  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择

  • VITA™ 90 VNX+™嵌入式解决方案的体积比其前代3U VPX缩小了4.5倍

更多射频