演示

2.54mm(.1in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),散件,Mini Mate®

特色

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 20到30 AWG PVC电线

  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 未紧固针脚

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印制版图与封装
插拔件组件

相关组件

T1M74-R系列缩略图
T1M74-R

2.54mm(.1in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Mini Mate®

2.54 mm单排Mini Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IPD1 CC79L MMSS CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSST
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IPM1 T1M74-L MMTS IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
T1M74-R MMTST

2.54 mm双排Mini Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IPD1 CC79L MMSD CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IPM1 T1M74-L MMTD MRTD IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
IPR1 T1M74-R MMTDT MRTDT