ASP-233677-01-B 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
ERM8-RA是一款直角板上安装插头,设计用于高速系统。ERM8-RA采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERM8-RA与ERF8板上安装的插座对接。
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
多达500次的高对接次数
针位数:最多可达150个
提供带热插拔的闭锁和差分对
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
额定电流:最大2.2 A
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。