NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道128 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
高速互连方案
Samtec提供业内品种最齐全的高速板对板和背板互连器,同时提供全面工程支持、在线工具和专业的服务态度。
高速 性能
速度达112 Gbps PAM4
超过 4.0 Tbps 的总带宽
超过40 GHz 的串扰极低
应用
灵活性
10-1,000个针位
1 mm - 40 mm堆叠高度
垂直、直角、边缘安装
信号完整性 支持
免费测试报告、模型、应用说明、分路区域
可轻松获取实时EE支持
® CHANNELYZER 在线工具
应用灵活性
多种选项,可满足任何高速、高密度应用的需求。
高密度阵列
这些高密度阵列连接器具有各种间距、堆叠高度和配置,可实现最大的布线、接地和设计灵活性。
AcceleRate® HP高性能阵列
AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。
AcceleRate® HD超高密度细长型阵列
这些 0.635 mm 间距高密度开放式端子阵列具有多达 400 个高速 Edge rate® 端子,采用纤薄设计。
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统
Si-Fly® HD共封装和近芯片系统提供当今市场上密度最高的224 Gbps PAM4解决方案。使用Samtec的SFCM连接器,可在95 mm x 95 mm或更小的基板上实现电插拔共封装铜和光学元件解决方案(称为CPX)。SFCM直接安装在封装基板上,可与Samtec的SFCC电缆组件或您选择的光缆组件进行插拔(请联系 [email protected] 了解更多详情)。
高速双排料带(夹层)
带有一体式接地平面、耐用型信号完整性优化Edge Rate端子、细长型和轻薄型堆叠高度,且性能高达28 Gbps的板对板高速夹层连接器、料带和系统。
高速插卡
高速卡缘连接器系统,可选择 0.50 mm、0.60 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm或2.00 mm 间距,采用垂直、直角和边缘安装方向。
高速0.60 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。
Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
高速1.00 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。
PCI Express®插卡式
SAMTEC提供各种 PCIe® 卡缘连接器,可与 PCIe® 电缆组件和跳线对接,并支持 PCI express® 3.0/4.0/5.0/6.0 和 CXL® 功能。
超微型互连器
超细间距连接器,采用薄型和超薄型机身,性能高达 28 Gbps。
背板连接器
Samtec 的背板连接器包括 ExaMAX®,可实现高速 56 Gbps PAM4 性能;XCede® HD 用于实现高密度灵活性和节省空间。
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆系统
Si-Fly® HD背板系统在一个开放式机架单元中提供 224Gbps PAM4性能和多达2,048个差分对。这得益于Samtec的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆(最大1.75ps/m),该电缆旨在提高带宽、覆盖范围和密度。
ExaMAX®高速背板系统
ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。
高速性能
具有优化信号完整性的高速和增强带宽。
满足当前
和未来的速度