注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
BE40A-M-92SJ-2-2-04-1000
0
Bulk
1
电缆长度
不支持
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0800
BE40A-M-92SJ-2-2-04-500
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0457
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0300
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0200
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0155
BE40A-M-92SJ-2-2-04-0152
包装和标签
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
56 Gbps PAM4 SerDes表征
增强系统设计,配有信号及弹簧顶针
2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 仪表连接
性能高达50 GHz
双排
微带/CPW或带线PCB传输
50欧姆阻抗
23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用