射频 电缆组件

Samtec提供广泛的射频电缆组件,包括.047至.277的低损耗微波/毫米波电缆、RG型电缆(316、174、178、58、179、6)、12G-SDI Belden电缆、高密度联动和Samtec优化系列。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL等。

射频电缆Solutionator®能帮助工程师在一分钟内选好连接器和电缆类型,并创建最终零件编号。所提供的结果包括产品规格、定价和可用性、型号和印刷品。

射频电缆组件手册

射频电缆组件手册

下载PDF文件

x

Nitrowave®

相位和振幅稳定的高性能微波电缆组件,专为支持新兴应用的扩展频率范围而设计。
特色
  • 独特的Samtec橙色Nitrowave®电缆技术

  • 挠曲时相位和振幅稳定

  • 各层之间接触电阻一致

  • 较低密度的电介质可最大限度地减少损耗

  • 先进的屏蔽技术和动态性能层 (DPL)

  • 镀银增强功能可减轻潜在腐蚀问题

  • 在下一代频率 (GHz) 下优化的电气性能:18、32、43.5、71、95、110、130

  • 旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表市场日益增长的需求

  • 机械和环境稳健性

  • 铠装版本具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并具有增强的抗拉强度

  • 相位与弯曲 = < 0.2° x F (GHz)

  • VSWR = 1.4:1 @ 43.5 GHz(LL043系列)

高性能微波射频电缆产品系列图片

50欧姆微波电缆

18至110 GHz高频电缆组件,具有.047至.277低损耗和半挠性微波/毫米波电缆,高密度联动和经Samtec优化系列,提供混合搭配终端选项。

特色
  • 18至110 GHz微波/毫米波频率(亚太赫兹频谱)

  • 多种精密射频接口类型:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92mm、3.50 mm、SMA、SMP、SMPM、联动SMPM、TNCA和N型

  • Magnum RF®联动多端口解决方案(电缆到板和板对板)

  • 电缆长度标准可达10米(定制RSP小于 10米;请联系 [email protected])

  • 提供电缆管理

  • 混合搭配终端选项将针对应用的定制与现成组件的简单性和交货效率相结合

  • 高性能测试应用的理想选择

微波射频电缆产品系列图片

低频射频电缆

标准、现成的低于6 GHz频率的传统电缆组件,带有RG型电缆(316、174、178、58、179、6)、0.81和1.13 mm微型高频、12G-SDI和Samtec优化系列,具有混合搭配标准50和75欧姆终端选项。


Bulls Eye®

采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。
特色
  • 130 GHz、90 GHz、70 GHz、50 GHz 和 40 GHz 测试组件

  • 支持更小型的演进板和更短的走线长度

  • 29 AWG和23 AWG(.047"和.086")微波电缆组件

  • Nitrowave®相位和振幅稳定的高性能微波电缆组件

  • 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近

  • 无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用

  • 微带/CPW或带线PCB传输类型

  • 适用于性能验证的测试板

  • 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm 和 2.92 mm 仪器连接

  • 单排或双排

  • 高密度、省空间设计

  • 应用:高速数字测试、SerDes表征、ATE、高密度多端口面板和I/O连接(包括量子计算机架)或高密度电缆到板

  • 射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战

BullsEye®产品系列图片

Magnum RF®

用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计

  • 具有可变保持力的推拉式接口

  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz

  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流

  • 50欧姆阻抗

  • 可选的螺丝紧固功能可提高保持力

  • 电缆到板和板对板解决方案

  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

Magnum RF™产品系列图片

柔性波导

Samtec的新型高频微波导技术支持新一代毫米波系统的需求,在采用具有灵活性和更小尺寸的电缆设计的同时,还保持了与传统波导相似的低损耗性能。

特色
  • 灵活且动态稳定

  • 近乎零损耗的性能

  • 超小型

  • 高频微波

  • 支持的 V 波段频率(50 GHz 至 75 GHz)

柔性波导产品系列图片

联动微型

Samtec的联动微型高性能射频插孔、插头和电缆采用5.00 mm间距,并可提供板对板或电缆到板系统。

特色
  • 性能高达6 GHz

  • 50欧姆和75欧姆解决方案

  • 全联动系统或与行业标准终端2种选项联动

  • 微小耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 可选螺纹插件

联动微型电缆产品系列图片

带护罩双绞线电缆系统

高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。

特色
  • 100欧姆信号路由

  • 28 AWG带护罩双绞线电缆

  • 可提供针脚和插座终端

  • 电缆长度可选

  • 通孔垂直和直角对接圆形插孔

带护罩双绞线射频电缆产品系列图片

IsoRate®

IsoRate® 50欧姆高度隔离射频连接器的成本约为传统射频连接器的一半,可节省大量成本。

特色
  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能

  • 高度隔离的Edge Rate®端子

  • 50欧姆板对板系统

  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动

  • 提供正向锁扣

IsoRate®电缆产品系列图片

更多射频