DCH-04-08.4-T-PF-1-4-S - 2.00 mm高速压接双芯电缆组件
特色
100 ohm差分信号路由
2.00 mm(.0787")间距
30 AWG双芯电缆
高稳定性压接针脚,到PCB
3 mm超轻薄型
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
| DCH-04-08.2-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-08.1-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-08.0-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-07.5-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-06.0-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-05.0-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-12.0-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-04.5-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| DCH-04-02.0-T-PF-1-4-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |