性能达到14 Gbps
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
正向锁扣系统
针脚终端选项
专为坚固耐用型微间距应用而设计
36 AWG同轴高速电缆
50 ohm单端模式信号路由
Samtec的高速电缆组件采用Eye Speed®电缆技术,具有出色的信号完整性性能,带有单独的铜屏蔽或胶带屏蔽。绞合式导体适用于小弯曲半径和动态高弯曲周期应用,高性价比的带状电缆替代了分离式导线。
凭借高达14 Gbps的性能,这些高速电缆具有混合搭配终端选项,可满足特定的应用要求,并具有广泛的定制功能。
- 单端50 Ω和差分100 Ω标准
- 26 - 38 AWG同轴双芯结构
- 耐用型特点,以及包括应力消除件、塑料外壳、螺丝紧固、锁和插销在内的多种选项


联系方式 [email protected] (定制组件)
SEARAY™ 高密度阵列电缆组件
这些高速、高密度阵列电缆组件采用微型同轴电缆和坚固耐用的 Edge Rate® 端子,性能高达 14 Gbps。
特色
产品
SEARAY™ 0.80 mm 间距高密度阵列电缆组件
这些超高密度、高速 .8mm 间距阵列电缆组件采用微型同轴电缆和坚固耐用的 Edge rate ® 端子,可实现高达 14Gbps 的性能并节省 50% 的电路板空间。
特色
性能达到14 Gbps
对比.050" (1.27 mm) 间距阵列,节省电路板空间50%
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
50 ohm单端模式信号路由
支持PCIe® 3.0和SAS3协议
专为坚固耐用型微间距应用而设计
34 AWG微型带状同轴电缆
多达300个I/O口
8和10排设计
产品
Q Series® 高速接地平面电缆
Q Series® 高速接地平面电缆具有集成的接地和电源平面、微型同轴电缆和双芯电缆,并提供高达 14 Gbps 的性能。
特色
性能达到14 Gbps
表面安装、边缘安装或面板安装终端
50 ohm 单端和100 ohm 差分信号路由
坚固的螺钉安装或固定销选项
产品
Q Rate® 细长型高速电缆和连接器
Q Rate® 细长型高速电缆和连接器具有集成电源/接地平面和坚固的 Edge Rate® 端子,可实现高可靠性和高性能。
特色
性能达到14 Gbps
50 ohm 单端和100 ohm 差分信号路由
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
细长型设计
32 AWG双芯和34 AWG同轴高速电缆
产品
插卡式双芯高速电缆组件
这些侧边卡电缆组件采用 Eye Speed® 双芯电缆,可实现高速优化性能。
特色
性能达到14 Gbps (ECDP)、16 Gbps (FEDP) 和64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)
100 ohm差分信号路由
微型0.50 mm、0.60 mm和0.80 mm间距
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁和防护
垂直和直角PCB连接器
产品
PCI Express® 电缆和连接器
高速 PCI Express® 电缆跳线支持一、四、八和十六个 PCI Express® 链路。
特色
性能达到14 Gbps
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
36、64、98和164个标准针位
30 AWG标准带状电缆和带护罩双芯电缆
产品
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
特色
高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案
产品
Razor Beam™ 自对接高速耐用型电缆
Razor Beam™ 自对接高速耐用型电缆提供垂直或直角选项,并提供耐用型螺丝紧固选项以提高可靠性
特色
50 ohm单端模式信号路由
38 AWG微型带状同轴电缆
可选耐用型螺丝紧固
可选择垂直或直角终端
0.50 mm(.0197")间距
产品
Edge Rate®高速电缆组件
这些 Edge Rate® 高速电缆组件具有光滑的铣削端子表面以及 Eye Speed® 微型同轴或双芯电缆,可减少端子上的磨损,提高耐用性和使用寿命。
特色
性能达到14 Gbps
50 ohm 单端和100 ohm 差分信号路由
专为坚固耐用型微间距应用而设计
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
可提供闭锁系统
支持热插拔
产品
低成本同轴电缆
高速、低成本的微型同轴电缆组件,具有50欧姆单端模式信号路由,38 AWG微型同轴电缆,以及节省空间的紧凑型设计。
特色
50 ohm单端模式信号路由
38 AWG微型同轴电缆
紧凑型设计,可节省空间应用
产品
直连电缆
高速、低成本直连电缆,带有可直接连接到PCB的压接针脚。
特色
压接针脚,到PCB板
3 mm超轻薄型
在2米处可支持并超越PCIe® 3.0速度
100 ohm差分信号路由
30 AWG双芯带状电缆
产品
Eye Speed® I/O 电缆组件
这款耐用型高速闭锁 I/O 电缆系统具有坚固耐用的正向闭锁功能,支持多种协议,如 SAS、SATA、以太网、PCIe® 等。
特色
专为节省空间应用而设计的小巧尺寸
微型耐用性闭锁系统
带护罩外壳专为EMI保护或用于IP68应用的密封电缆而设计
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
高可靠性EdgeRate®端子
产品