DCH-08-06.0-T-PF-1-1-S - 2.00 mm高速压接双芯电缆组件

特色

  • 100 ohm差分信号路由

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 30 AWG双芯电缆

  • 高稳定性压接针脚,到PCB

  • 3 mm超轻薄型

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.42