DCH-08-60.2-T-PF-1-1-T - 2.00 mm高速压接双芯电缆组件
特色
100 ohm差分信号路由
2.00 mm(.0787")间距
30 AWG双芯电缆
高稳定性压接针脚,到PCB
3 mm超轻薄型
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。