EBDM-6-08-2.0-S-RA-1 - ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头
特色
消除中平面,改善气流并减少连接器
2.00 mm(.0787")间距
每列6对
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
缩短信号路径以改善信号完整性性能
一体式导柱
额定电流:最大4 A
额定电压:最大150 VAC/212 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。