Flyover® 电缆技术

Samtec的Flyover®电缆技术可以帮助扩大信号覆盖范围和密度,通过超低偏斜双芯电缆取代有损PCB传送路由信号,从而实现下一代速度。

Flyover®标志

随着带宽要求的急速增加,Flyover®系统打破了传统信号基板和硬件产品的限制,为224 Gbps及更高带宽的挑战提供了经济高效、高性能及高热效率的解决方案。

Flyover®技术手册

Flyover®技术手册

下载PDF文件
全水平电缆技术
Samtec Flyover®设计为终端选项提供了灵活性,可创建高速应用特定解决方案,以满足下一代速度。

Eye Speed®电缆技术

224 Gbps
  • 非常适合所有高性能应用,数据速率高达224+ Gbps PAM4
  • 信号导体之间的紧密耦合
  • 超低偏斜:最大3.5 ps/米
  • 超低偏斜:1.75 ps/米(最大值)
Flyover技术Eye Speed Ad​​​​​​​
超低偏斜双芯电缆,直径减小40%,超低偏斜双芯电缆,细微型同轴电缆


NovaRay® I/O面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

特色
  • 市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带

  • 采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接

  • 耐用型38999外壳可抗盐雾48小时,提供IP67密封选项(NVA3E/NVA3P

  • 外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯

  • 内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™

  • 还提供单端ThinSE™同轴电缆选项

  • 外部全EMI防护

  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择

NovaRay I/O 面板安装电缆系统

ExaMAX® I/O

全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。

特色
  • 全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护

  • 在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 32 或 48 对(4 和 6 对;8 列)

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA

  • 耐用型拉闩,用于对接/拆拔

  • 30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 独立的信号晶片,采用交错差分对设计

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

  • 路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4

Examax I/O 电缆

Accelerate® HP超高密度电缆系统

AcceleRate® HP​​​​​​​电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于近芯片电缆到板应用或共封装(直接到芯片封装)解决方案。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
AcceleRate® HP电缆系统产品系列图片

AcceleRate® Boost 112Gbps PAM4优化性能电缆系统

® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®电缆系统通过增加的排间距和Samtec专有的Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆技术,提供增强的信号完整性性能。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 112 Gbps PAM4,与类似电缆解决方案相比,具有增强的信号完整性性能

  • 高密度2排设计,增加了排间距(更多行数正在开发中)

  • 8、16 和 24 差分对配置(路线图上最多 96 个差分对)

  • 34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω超低偏斜双芯电缆

  • Eye Speed Thinax™电缆技术可减轻整体重量并最大限度地提高气流,使其易于穿过系统;超低偏斜:最大3.5 ps/米

  • 扩展的柔性应力消除装置,可提高耐用性

  • 垂直对接连接器采用Samtec表面安装焊柱板端接,可改善封装和分路区域(BOR)

  • 耐用型焊接片、金属闭锁和屏蔽

Samtec AcceleRate Boost 电缆系统

AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 极其纤细的7.6 mm宽度

  • 高密度2排设计

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 提供8、16和24差分对选项

  • 16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带

  • 24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带

  • 提供34 AWG、100Ω Eye Speed®和92Ω Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 每排 13、25 和 37 个单端针位

  • 34 AWG、50Ω ThinSE™微型同轴电缆,外径为.024"(0.61mm);5Gbps NRZ

  • 提供混合差分对和单端信号

  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性

  • 对接板级插座具有标准耐用型焊接片,可提高在PCB上的稳定性,垂直和直角

  • 耐用型金属闭锁和防护

  • 用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项

  • 查看全系列AcceleRate®产品

AcceleRate® 细长型直连电缆组件产品系列图片

AcceleRate® Mini

AcceleRate® Mini Flyover®​​​​​​​系统采用Thinax™超低偏斜双芯电缆Eye Speed,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
AcceleRate™迷你电缆和连接器

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统

Si-Fly® HD共封装和近芯片系统提供当今市场上密度最高的224 Gbps PAM4解决方案。使用Samtec的SFCM连接器,可在95 mm x 95 mm或更小的基板上实现电插拔共封装铜和光学元件解决方案(称为CPX)。SFCM直接安装在封装基板上,可与Samtec的SFCC电缆组件或您选择的光缆组件进行插拔(请联系 [email protected] 了解更多详情)。

特色
  • 高密度224 Gbps PAM4 共封装和近芯片(ASIC相邻)电缆系统

  • CPX:在95 mm x 95 mm或更小的基板(SFCM、SFCC、光学元件)上实现电插拔共封装铜和共封装光学元件的高密度、高性能互连器

  • 共封装CPX提供从封装到前面板或背板的最低损耗信号传输,同时提供最高密度(短距离使用铜缆/扩大规模,远距离使用光学元件/缩小规模)

  • PCIe® 7.0兼容

  • Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆技术支持 224G 信号,具有业界领先的 1.75 ps/m 最大对内偏斜

  • 将Flyover®电缆解决方案放置在芯片封装上或附近,可提高传输线密度,并扩展高性能应用中的信号范围

  • 高密度夹层阵列每平方英寸具有64个差分对

  • 将极多的传输线从一个PCB路由到下一个

  • PCB的表面安装回流焊技术

  • 联系方式 [email protected] 了解详细信息

  • 此外还提供: Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆解决方案

SIFLY电缆连接器

Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件

Si-Fly® LP 是 Samtec 最轻薄的 Flyover® 电缆解决方案,能够位于 IC 封装附近、散热器或其他冷却硬件下方,性能达到 112 Gbps PAM4。

特色
  • 最多16对,4.35mm极度轻薄外型

  • 近芯片(ASIC相邻)电缆系统

  • 非常适合z轴高度受限的高密度应用

  • 每通道112 Gbps PAM4性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 避开BGA并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号

带锁扣的 SIFLY 电缆连接器


Halo®下一代中板光学收发器

开发中 - 专为要求在轻薄、坚固的外型中实现56/112 Gbps PAM4性能的下一代嵌入式应用而设计。

特色
  • Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统可以使用相同的高性能表面安装连接器进行互换

  • 多达16个通道,每个通道均具有112 Gbps PAM4性能

  • 与协议无关

  • 轻薄型设计,节省空间

  • 采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动​​​​​​​

  • 支持数据中心、HPC和FPGA协议,包括10/40/100(仅限400/800光学器件)千兆以太网、InfiniBand™、光纤通道、PCIe®、CXL®和Aurora

  • Halo®插座连接器在周边单排具有多达76个引脚,可与Halo®光学和Halo Cu™铜制系统垂直对接

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

Halo 铜缆和插座

高速0.60 mm间距侧边卡电缆组件

Samtec 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡电缆组件具有 Eye Speed® 超低偏斜双芯和 Edge Rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,并且支持 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。


Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆系统

Si-Fly® HD背板系统在一个开放式机架单元中提供 224Gbps PAM4性能和多达2,048个差分对。这得益于Samtec的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆(最大1.75ps/m),该电缆旨在提高带宽、覆盖范围和密度。

特色
Si-Fly® HD背板高速、高密度电缆,SBCM和SBCF系列

NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统

NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现128 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。

特色
  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 设计采用Flyover®电缆组件

NovaRay™ 背板电缆产品系列图片

ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。

特色
  • 在2.00 mm列间距下实现112 Gbps PAM4电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 利用Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术改善信号完整性、提高灵活性和可布线性

  • 30和34 AWG支持各种电缆长度

  • 两个可靠的接触点,带有2.4 mm的触点滑动范围

  • 高度可定制并具有模块化的灵活性

  • PCB层数更少,成本更低

  • 晶片设计提高了隔离度,减少了串扰;每列包括一个边带信号

  • 16至96个交错差分对提供更高的数据速率

  • 市场上产品中最小的插拔力:每个端子最大的插拔力为0.36 N

  • 对接无短桩效应

  • 提供电源和引导模块

ExaMAX®产品系列图片

更多高速电缆