EBDM-6-10-2.0-S-RA-1-G

ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头 产品规格

EBDM-6-10-2.0-S-RA-1-G

ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头
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
  • 消除中平面,改善气流并减少连接器

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 每列6对

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力

  • 缩短信号路径以改善信号完整性性能

  • 一体式导柱

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.