EEDP-016-40.00-DV1-DV2-5 0.80 mm高速侧边卡双芯电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
30 AWG双芯电缆
固定板螺钉和闭锁选项
可与Edge Rate®插卡式插座对接
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
| EEDP-016-39.37-DV1-DV2-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EEDP-016-19.68-DV1-DV2-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EEDP-016-09.80-DV1-DV2-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |