EQRP-018-03.75-TTR-STL-1

0.80 mm Q Rate®高速双芯电缆组件 RoHS标识 产品规格

EQRP-018-03.75-TTR-STL-1

0.80 mm Q Rate®高速双芯电缆组件 RoHS标识
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
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 32 AWG双芯电缆

  • 双排系统,针脚达108个

  • 一体式电源/接地平面

  • 可选的螺丝紧固,可满足最苛刻的要求

  • 耐用型Edge Rate®端子

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.