EQRP-036-01.72-STR-STL-3-B - 0.80 mm Q Rate®高速双芯电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
32 AWG双芯电缆
双排系统,针脚达108个
一体式电源/接地平面
可选的螺丝紧固,可满足最苛刻的要求
耐用型Edge Rate®端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。