ERCD-010-06.06-TEU-TED-1-B 0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件

ERCD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容ERF8和ERM8连接器,ERCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 34 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排系统,针脚达120个

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 标准金属闭锁系统

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

ERF8-EM系列缩略图
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

ERF8-RA系列缩略图
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

ERM8-EM系列缩略图
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

ERF8系列缩略图
ERF8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERM8系列缩略图
ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
商标 EDGE RATE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策