ERCD-040-07.07-TEU-TED-1-D 0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件
ERCD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容ERF8和ERM8连接器,ERCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,针脚达120个
耐用型Edge Rate®端子
标准金属闭锁系统
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
| ERCD-040-06.00-TEU-TED-1-D | 10 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| ERCD-040-24.00-TEU-TED-1-D | 4 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| ERCD-040-18.00-TEU-TED-1-D | 3 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |