ERCD-040-11.78-TED-TED-3-B 0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件
ERCD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容ERF8和ERM8连接器,ERCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,针脚达120个
耐用型Edge Rate®端子
标准金属闭锁系统
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
| ERCD-040-12.00-TED-TED-3-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERCD-040-10.00-TED-TED-3-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERCD-040-07.87-TED-TED-3-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERCD-040-06.00-TED-TED-3-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERCD-040-24.00-TED-TED-3-B | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERCD-040-40.00-TED-TED-3-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |