ERDP-025-04.00-TED-TED-7-B 0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件
ERDP是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容ERF8和ERM8连接器,ERDP使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
30 AWG双芯电缆
双排系统,针脚达98个
耐用型Edge Rate®端子
标准金属闭锁系统
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
| ERDP-025-08.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-10.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-13.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-18.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-20.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-27.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-025-30.00-TED-TED-7-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |