ERDP-049-37.63-TEU-TEU-7-C - 0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件
ERDP是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容ERF8和ERM8连接器,ERDP使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
30 AWG双芯电缆
双排系统,针脚达98个
耐用型Edge Rate®端子
标准金属闭锁系统
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
| ERDP-049-39.35-TEU-TEU-7-C | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-049-39.37-TEU-TEU-7-C | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-049-23.62-TEU-TEU-7-C | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ERDP-049-04.13-TEU-TEU-7-C | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |