ERF5-010-01-L-D-RA-TR - 0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
ERF5-RA是一款直角板上安装插座,设计用于高速系统。ERF5-RA采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。ERF5-RA与ERM5板上安装插头对接。
特色
耐用型Edge Rate®端子
28 Gbps性能
针位数:最多可达100个
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
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
| 明天发货:547件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF5-010-01-L-D-RA-FR | 0 | 带式和卷盘 | 500 | 500 | 封装 | 不支持 |
| ERF5-010-01-S-D-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 500 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包500个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |